Produit ajouté au panier

Edmund Optics®

Centre de Connaissance

 Une bibliothèque vérifiée de ressources techniques fiables créées par nos 240+ ingénieurs internationaux.

Filtre
Search Results for: Optiques en Sulfure de Zinc (373)

Comment concevoir votre propre Expanseur de Faisceaux en utilisant des Optiques de Stock

Comment concevoir votre propre Expanseur de Faisceaux en utilisant des Optiques de Stock. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now Add to saved content

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now Add to saved content

Communications optiques en espace libre

Communication FSO ⇒ transmission sans fil des donnes dans l'air à l'aide de lasers. Promet de révolutionner l'accès à l'Internet à large bande.

View Now Add to saved content

Les traitements en carbone de type diamant

En savoir plus sur ces traitements optiques antireflet très durables, idéaux pour les applications de défense et autres environnements difficiles.

View Now Add to saved content

Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

View Now Add to saved content

Les différents types de distorsion en imagerie

La distorsion est une aberration individuelle qui détourne l'information. Apprenez comment la calculée ou cartographier à partir d'une image.

View Now Add to saved content

Composants optiques de télescopes pour les amateurs

Edmund Optics explique les bases de la théorie des télescopes et comment construire différents types de télescopes.

View Now Add to saved content

Peut-on utiliser un expanseur de faisceau en sens inverse ?

Les expanseur de faisceau peuvent être utilisés en sens inverse pour réduire le diamètre d'un faisceau laser, mais la divergence sera accrue.

View Now Add to saved content

Vous proposez de nombreux substrats pour les applications UV et IR. Comment savoir ce qui me convient le mieux ?

View Now Add to saved content

Distance de travail et distance focale : notions de base

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

View Now Add to saved content

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now Add to saved content

Lentilles asphériques de précision moulées en verre

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

View Now Add to saved content

Optiques Superpolies

Les optiques superpolies avec une rugosité de surface sous-Angstrom sont idéales pour les applications précises d'optique laser.

View Now Add to saved content

Que sont les réseaux de diffraction ?

Les réseaux de diffraction séparent la lumière polychromatique en ses longueurs d'onde constitutives. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now Add to saved content

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now Add to saved content

Comprendre les fenêtres optiques

Comment choisir une fenêtre optique en fonction de la transmission du matériau, des propriétés thermiques et mécaniques et d'autres spécifications ?

View Now Add to saved content

Composants optiques dans l’ultraviolet extrême

Pushing Optics to the Extreme

View Now Add to saved content

Calculateur de distance focale

Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.

View Now Add to saved content

Optiques réfléchissantes concues pour les applications laser

Tendances en Optiques : Optiques réfléchissantes concues pour les applications laser. En savoir plus !

View Now Add to saved content

La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now Add to saved content

Usinage de verre CNC

Usinage de Composants Optiques ayant des Géométries Complexes. En savoir plus !

View Now Add to saved content

Microscopie en open-source à assembler

Technologie Accessible et Flexible Soutenue par toute une Communauté d’Utilisateurs. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now Add to saved content

Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

View Now Add to saved content

Optiques superpolies

Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.

View Now Add to saved content

Grandes asphères : Vers des systèmes optiques de haute puissance

Les grandes lentilles asphériques permettent des systèmes optiques de haute puissance, mais leur fabrication nécessite plusieurs considérations.

View Now Add to saved content

L'avenir des objectifs de microscope

Tendances en Optique d'EO : Les innovations dans le domaine de la microscopie s'attaquent aux problèmes du futur.

View Now Add to saved content

Lentilles Liquides en Imagerie

Un autofocus rapide et des limites de profondeur de champ dépassées

View Now Add to saved content

Nettoyage des optiques

Après l'achat d'un composant optique, un entretien approprié permet de maintenir sa qualité et de prolonger sa durée de vie utile.

View Now Add to saved content

Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE

Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.

View Now Add to saved content

Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.